(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อร้อยสายไนล่อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันสายเคเบิลในการเดินสายไฟฟ้า / เครื่องจักร / อาคาร
ตัวเครื่อง ยืดหยุ่น ช่วยอำนวยความสะดวกในการ อุปกรณ์สายไฟ เข้ามุม / ข้อต่องอ
ปิด การออกแบบ
รหัสสินค้า |
---|
755-9001 |
755-9004 |
755-9007 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความยาวฟรี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,192.80 ฿ 842.00 | NYLON FLEXIBLE CONDUIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10m | 28.5 มม | 25 มม | 2 มม | 23 มม | - | ||
฿ 3,554.67 ฿ 2,369.90 | NYLON FLEXIBLE CONDUIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 ม | 15.8 มม | 16 มม | 2.2 มม | 12.2 มม | - | ||
฿ 4,547.58 ฿ 3,031.87 | NYLON FLEXIBLE CONDUIT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 ม | 21.7 มม | 20 มม | - | 16.8 มม | 61 มม |
กำลังโหลด …
สี | สีดำ | วัสดุ | พลาสติก | ประเภทรางน้ำ | ยืดหยุ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง