(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเคเบิลคู่แบน แบบมีฉนวน Glassfibre ในประเภท เทอร์โมคัปเปิล K, JN หรือ T. ประเภท KX & TX มีอยู่ใน ตัน 1 / 0.3 มม., JX ในตัวนำตีเกลียว 7 / 0.2 มม.โครงสร้างคู่แบน แบบมีฉนวน Glassfibre พร้อมแจ็คเก็ตใยแก้วและเคลือบเงา Shore A ตลอดนอกจากนี้ยังมีสาย เทอร์โมคัปเปิล ลที่มี สเตนเลส มากเกินไปเพื่อเพิ่มการป้องกัน
Class ความเผื่อ 2 ถึงIEC-584
ระดับ ฉนวนกันความร้อน -60 ° C ถึง 350 ° C (ช่วงสั้น ๆ สูงถึง 400 ° C)
รหัสสี (แกนและเสื้อ) ถึงIEC-584-3
รหัสสินค้า |
---|
814-0064 |
827-5700 |
827-5704 |
827-5861 |
827-5867 |
827-6066 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,658.87 ฿ 5,106.17 | THERMOCOUPLE CABLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 5,656.45 ฿ 3,771.16 | THERMOCOUPLE CABLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 3,748.57 ฿ 2,499.17 | THERMOCOUPLE CABLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 13,018.93 ฿ 8,222.76 | THERMOCOUPLE CABLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 14,221.67 ฿ 8,982.41 | THERMOCOUPLE CABLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ||
฿ 1,019.57 ฿ 719.71 | THERMOCOUPLE CABLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง