(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
3182B เป็นสายไฟทั่วไปภายในอาคารสายเคเบิล สายควันน้อยปลอดฮาโลเจน (LSZH) เหล่านี้สามารถใช้ในพื้นที่สาธารณะที่เกิดไฟไหม้การปล่อยควันและควันพิษอาจเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและอุปกรณ์
• ฉนวนกันความร้อน และ เปลือก เทอร์โมพลาสติก • LSZH ( สายควันน้อยปลอดฮาโลเจน)
• ความหน่วงไฟ
•ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-5 ° C ถึง + 70 ° C
ความยาวโดยรวม(ม.) | 100 ม | สี เปลือก | ขาว | จำนวนแกน | 2 |
---|---|---|---|---|---|
พื้นที่หน้าตัด | 0.75 mm² | ตรงตามมาตรฐาน | BS EN 50525 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 5.7 ถึง 7.2 มม |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +70°C | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 500 V | เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน | 18 AWG |
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -5°C | วัสดุ ตัวนำ | ทองแดง | ชุด | ในร่ม |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | เทอร์โมพลาสติก | พฤติกรรมไฟ | ความหน่วงไฟ | รหัสที่กลมกลืนกัน | H05Z1Z1-F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง