(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS pro ชุดสายไฟคุณภาพสูงและทนทานหรือสายไฟสำหรับเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักสายพาวเวอร์ นี้สิ้นสุดที่ปลายด้านหนึ่งโดยมี คอนเนคเตอร์ ประเภท IEC C14 ที่เชื่อมต่อกับ เครื่องใช้ปลายอีกด้านของสายไฟนี้ไม่ได้ปิดและสามารถต่อเข้ากับปลั๊กไฟหลักได้เมื่อสะดวกสายไฟมีคุณสมบัติลดความเครียดในตัวซึ่งให้การป้องกันเพิ่มเติมและการสนับสนุนกับขั้วต่อและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการงอมากเกินไป
สายพาวเวอร์ นี้ต่อด้วยปลั๊ก IEC C14 แบบขึ้นรูปซึ่งใช้เชื่อมต่อ สายไฟ เข้ากับ คอนเนคเตอร์ IEC C13 ที่ผสมพันธุ์ใน เครื่องใช้ หรือเป็นส่วนขยายของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบขั้วต่อ C13 และ C14 มี 3 พินพิกัด พิกัดกระแสไฟฟ้า 10 A และพิกัดอุณหภูมิสูงสุด 70 ° C และบางครั้งเรียกว่า 'ขั้วต่อเย็น'ขั้วต่อ IEC เป็นไปตามข้อกำหนด IEC-60320 ที่ สเปค โดย IEC (International Electrotechnical Commission) เพื่อให้แน่ใจว่า คอนเนคเตอร์ ตรงตามมาตรฐาน การออกแบบ ทั่วโลกทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
445-740 |
449-326 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ A | คอนเนคเตอร์ ชนิด A | คอนเนคเตอร์ A เพศ | ประเภท คอนเนคเตอร์ B | มุม คอนเนคเตอร์ B | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | คอนเนคเตอร์ A มุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 853.20 | C14 PLUG LEAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | C14, IEC | ตัวเมีย, แบบตรง | ตัวเมีย | เกลียวตัวผู้, แบบตรง | แบบตรง | 8 มม | แบบตรง | ||
฿ 709.23 | C14 PLUG LEAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | unterminated | - | - | ตัวผู้, มุมฉากขวา | มุมฉาก | 12 มม | - |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 5 ม | สี เปลือก | สีดำ | คอนเนคเตอร์ B | C14, IEC |
---|---|---|---|---|---|
ตรงตามมาตรฐาน | ENEC | วัสดุ เปลือกนอก | PVC | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250 V |
คะแนน กระแสไฟฟ้า | 10 A | เพศ คอนเนคเตอร์ B | ตัวผู้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง