(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS pro ชุดสายไฟคุณภาพสูงและทนทานหรือสายไฟต่อสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอภาพหรือเครื่องพิมพ์หรือขยายสายไฟที่มีอยู่เดิมสายพ่วง นี้มีอุปกรณ์ครบครันด้วย คอนเนคเตอร์ IEC C13 ที่ปลายด้านหนึ่งและ คอนเนคเตอร์ IEC C14 ที่ปลายอีกด้านหนึ่งสายไฟ มีคุณสมบัติ แบบรวม ตึง แบบรวม ที่ให้การป้องกันเพิ่มเติมและ อุปกรณ์รองรับท่อ ตัวเชื่อมต่อและปกป้องพวกเขาจากความเสียหายจากการดัดงอที่มากเกินไป
• สายนำไฟฟ้า LSZH ที่ ยืดหยุ่น สอดคล้องกับรหัสการประสานกันH05Z1Z1-F
•สิ้นสุดด้วย คอนเนคเตอร์ IEC C14 และ C13
•พิกัด 250 V ac สูงสุด 10 A
• การออกแบบ คอนเนคเตอร์ แบบขึ้นรูปเพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน
• การ บรรเทาความเครียดใน แบบรวม เชื่อถือได้สำหรับ การ อุปกรณ์รองรับท่อ และการป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ
ความยาวโดยรวม(ม.) | 3 ม | สี เปลือก | สีดำ | คอนเนคเตอร์ A | C13, IEC |
---|---|---|---|---|---|
คอนเนคเตอร์ B | C14, IEC | พื้นที่หน้าตัด | 1 มม. ² | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 10 A |
สำหรับใช้กับ | ซีรี่ส์ OT | คอนเนคเตอร์ ชนิด A | ตัวเมีย, แบบตรง | คอนเนคเตอร์ A เพศ | ตัวเมีย |
ประเภท คอนเนคเตอร์ B | เกลียวตัวผู้, แบบตรง | เพศ คอนเนคเตอร์ B | ตัวผู้ | มุม คอนเนคเตอร์ B | แบบตรง |
พฤติกรรมไฟ | สายควันน้อยปลอดฮาโลเจน (LSZH) | คอนเนคเตอร์ A มุม | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง