1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

C19 สายนำไฟฟ้า C20

C19 20 LEAD

C19 สายนำไฟฟ้า C20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 606.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณจาก RS proอุปกรณ์แหล่งจ่าย 16 IEC สายนำไฟฟ้า. 2 สายไฟ C19 C20 หรือการเชื่อมต่อเป็นสิ่งจำเป็นชุด สายส่งกำลัง มีปลั๊กหุ้ม เกลียวนอก แบบ 3 ขาพิน แบบตรง ชนิด C20 ที่ปลายด้านหนึ่งและ EN60320-2-2 / 1 ที่อีกด้านหนึ่งทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
สายไฟ H05VV-F 1.5 ตารางมิลลิเมตร
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 3 ทาง คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง ประเภท C19 ถึงEN60320
ตัวเชื่อมต่อแบบขึ้นรูปพร้อมการผ่อนแรง

รหัสสินค้า
321-219
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 606.11

C19 20 LEAD 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 2m สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A C19, IEC
คอนเนคเตอร์ B C20, IEC วัสดุ เปลือกนอก PVC ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า 16 A คอนเนคเตอร์ ชนิด A ตัวเมีย, แบบตรง คอนเนคเตอร์ A เพศ ตัวเมีย
ประเภท คอนเนคเตอร์ B เกลียวตัวผู้, แบบตรง เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้ มุม คอนเนคเตอร์ B แบบตรง
คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง สวิตช์ การทำงาน ชั่วขณะ