1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายไฟปลั๊ก Schuko ต่อกับ IEC C19

SCHUKO TO IEC C19 SOCKET

สายไฟปลั๊ก Schuko ต่อกับ IEC C19
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 796.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนประกอบสายไฟหรือสายพาวเวอร์คุณภาพสูงและทนทานจาก RS Pro สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟหลัก สายพาวเวอร์นี้มาพร้อมกับปลั๊กหลัก Schuko 2 พินที่ปลายด้านหนึ่งและคอนเนคเตอร์ชนิด IEC C19 ที่ปลายอีกด้านซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ สายตะกั่วมาพร้อมกับอุปกรณ์จัดระเบียบสาย ซึ่งมอบการป้องกันเพิ่มเติมและรองรับคอนเนคเตอร์ในกรณีที่มีการงออย่างมาก
• สายฮาร์โมไนซ์ H05VV-F ที่ยืดหยุ่นและทนทานพร้อมแกนตีเกลียวและฉนวน PVC และปลอก
• ปลั๊ก Schuko (Euro) 2 พิน
· คอนเนคเตอร์ IEC C19 แบบขึ้นรูปเต็มตัวเพื่อความแข็งแรงและทนทาน
• มีอุปกรณ์จัดระเบียบสายมาด้วยที่น่าเชื่อถือ รองรับและป้องกันสายที่เชื่อมต่อ

รหัสสินค้า
311-9321
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 796.06

SCHUKO TO IEC C19 SOCKET 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 2m สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A C19, IEC
คอนเนคเตอร์ B CEE 7/4, Schuko ตรงตามมาตรฐาน CEE7/7, EN 60320, IEC 320, SAA วัสดุ เปลือกนอก PVC
ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V คะแนน กระแสไฟฟ้า 16 A คอนเนคเตอร์ ชนิด A ตัวเมีย, แบบตรง
คอนเนคเตอร์ A เพศ ตัวเมีย ประเภท คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้, มุมฉากขวา เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้
มุม คอนเนคเตอร์ B มุมฉาก คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง ความไวต่ออุณหภูมิสูงสุด 127°C