1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายส่งกำลัง

สายส่งกำลัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 252.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro มาถึงคุณแล้วชุดสายต่อ IEC นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า การใช้งาน ของคุณเหมาะกับทุกสภาพแวดล้อมสายไฟ แต่ละ สาย มีความสามารถในการใช้งานเช่น อุปกรณ์ห้องแล็บ เสียงและพื้นที่ทำงานในบ้านและสำนักงานต่างๆด้วยความยาว สายไฟ หลากหลายจึงมีขนาดที่เหมาะสมทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
137-3338
137-3341
137-3347
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
สี เปลือก

฿ 252.76

500MM POWER CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10500 มมสีน้ำเงิน

฿ 253.74

500MM POWER CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10500 มมสีแดง

฿ 433.83

POWER CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 102mสีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ A C13, IEC คอนเนคเตอร์ B C14, IEC พื้นที่หน้าตัด 0.75 mm²
ชุด Harmony XVC6 คอนเนคเตอร์ ชนิด A เกลียวนอก คอนเนคเตอร์ A เพศ เกลียวนอก
ประเภท คอนเนคเตอร์ B ตัวเมีย เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวเมีย