1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มาตรฐาน BNC

มาตรฐาน BNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 819.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ BNC แบบปลั๊กต่อปลั๊กมาตรฐาน

รหัสสินค้า
284-3821SALE
426-2044SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ความยาว

฿ 937.23

฿ 661.59

BNC STANDARD 1 ชิ้น 7 วัน 10สีดำ2m

฿ 819.03

฿ 578.15

BNC STANDARD 1 ชิ้น 7 วัน 10-500mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท โคแอ็กเชียล RG59 คอนเนคเตอร์ A BNC ตัวผู้ คอนเนคเตอร์ B BNC ตัวผู้
คุณสมบัติ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 75 Ω