1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายไฟอุปกรณ์ ฉนวน PTFE (ชนิด B) 19/0.2 มม. SPC

สายไฟอุปกรณ์ ฉนวน PTFE (ชนิด B) 19/0.2 มม. SPC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายอุปกรณ์ควั่น ทองแดง ชุบเงิน
ฉนวนกันความร้อน PTFE ถึง BS3G 210
สามารถใช้ได้ในกรณีที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงพร้อมความเสถียรทางความร้อนและทางเคมี
เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่อาจพบการปนเปื้อนจากน้ำมันกรดและด่างทั่วไปหรือการสัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-55 ° C ถึง + 200 ° C

รหัสสินค้า
841-7431SALE
841-7443SALE
841-7471SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
พื้นที่หน้าตัด เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน ระดับแรงดันไฟฟ้า สี เปลือก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. คอร์/แกน ขนาดของเส้น จำนวนเส้น

฿ 4,800.00

฿ 3,200.16

INSULATED EQUIPMENT WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10100m0.597 มม. ²20 AWG600 Vสีดำ1.6 มม19 / 0.2 มม0.2 มม-

฿ 10,994.58

฿ 6,944.18

INSULATED EQUIPMENT WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10100m0.597 มม. ²20 AWG600 Vสีแดง1.6 มม19 / 0.2 มม0.2 มม-

฿ 10,008.32

฿ 6,321.25

INSULATED EQUIPMENT WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 1025 ม3.022 mm²12 AWG1 kVสีชมพู3.31 มม19 / 0.45 มม-19

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฉนวนกันความร้อน PTFE วัสดุ ตัวนำ ทองแดงชุบเงิน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 200°C
สไตล์เส้น ขดลวด BS3G210 อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -75°C ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -75 ถึง +200 °C
ทนต่อการ เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันไฮดรอลิคอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมัน