1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขดลวด สภาพแวดล้อมที่รุนแรง

WRAP WIRE

ขดลวด สภาพแวดล้อมที่รุนแรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,294.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขดลวด พัน Kynar

รหัสสินค้า
233-9580 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,294.20

฿ 2,196.24

WRAP WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100m เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน 28 ระดับแรงดันไฟฟ้า 300 V
สี เปลือก สีน้ำเงิน วัสดุ ฉนวนกันความร้อน PVDF วัสดุ ตัวนำ ทองแดงชุบเงิน
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -50°C รูปทรง สายไฟ คอร์/แกน เดี่ยว
ขนาดของเส้น 0.32 มม ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -50 ถึง +105 ° c

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 233-9580 ในชุด ขดลวด สภาพแวดล้อมที่รุนแรง