(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายสูทตั้งแต่ 0 · 5 mm²ถึง 1 · 5 mm²และ 1 · 0 mm²ถึง 2 · 5 mm²
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 17.25 มม | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG | 16AWG | ฉนวนกันความร้อน | ไม่มีฉนวน | ความกว้าง | 9.5 มม |
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG | 22AWG | ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำmm² | 0.5mm² | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | 1.5mm² |
Shrouded / Unshrouded | ไม่หุ้ม | ขนาด สตัด | M5 | ความหนา | 0.8mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 433-056 ในชุด คอนเนคเตอร์ จอบ หางปลา ฉนวน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง