1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮูด ระบายความเครียด【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฮูด ระบายความเครียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮูด ระบายความเครียดพลาสติกสำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับ ปลั๊ก ข้อมูล RJ45 (ประเภท 8 // 8)ฮูดยอมรับสาย UTP และ STP มาตรฐาน 4 คู่และยึดเข้าที่ด้านหลังของปลั๊กเพื่อป้องกันไม่ให้สายรัดเกินที่ตัวยึดสายเคเบิลฝากระโปรงยื่นออกมาเหนือ กลอนล็อค ปลั๊กเพื่อให้สามารถใช้งาน กลอนล็อค แต่ยังป้องกันไม่ให้ กลอนล็อค กับสายเคเบิลอื่น ๆ

รหัสสินค้า
201-0267SALE
201-0289SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว สี ความกว้าง ความลึก

฿ 382.48

฿ 269.99

STRAIN RELIEF HOODS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 1027.7 มมสีน้ำเงิน13.8 มม14.8 มม

฿ 159.40

฿ 112.52

STRAIN RELIEF HOODS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10-สีเหลือง--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทอินเตอร์เฟส RJ45