1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวแม่มือ 2.54 มม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

THUMB PULL SHORTING LINK

หัวแม่มือ 2.54 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นิ้วหัวแม่มือดึง shorting link ที่มี พิทช์ 2.54 มม. ออกแบบมาเพื่อจับคู่กับ 0.6 มม. ส่วนหัวที่มีความยาวส่วนหัวที่แนะนำ 4.3 มม.นิ้วหัวแม่มือ 2.54 มม. ลิงค์ shorting นี้มีหน้าสัมผัสสีบรอนซ์ฟอสเฟอร์ชุบที่สว่างและตัวเรือน PBT UL94V สีดำ

รหัสสินค้า
251-8575 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 125.15

฿ 88.34

THUMB PULL SHORTING LINK 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 4.98 มม เพศ ตัวเมีย ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก มากกว่า นิกเกิล
หน้าสัมผัส วัสดุ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ จำนวนผู้ติดต่อ 2 สี สีดำ
พิทช์ 2.54 มม ชนิด ปิดด้านบนดึงที่ มือจับ ความกว้าง 14 มม
จำนวนแถว 1 ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด 20 mΩ ปฐมนิเทศ แบบตรง
ความลึก 2.44 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 251-8575 ในชุด หัวแม่มือ 2.54 มม