1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ส่วนหัวของ แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB แนวตั้ง 5.0 มม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BLOCK HEADERS

ส่วนหัวของ แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB แนวตั้ง 5.0 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนหัวของ แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB แบบติดตั้งในแนวตั้ง พิทช์ 5 มม. ทำจาก PA ความหน่วงไฟ UL94-V0 สีเขียวพร้อมการ การออกแบบ ปลายปิดและการขึ้นรูปแบบโพลาไรซ์ส่วนหัวของเทอร์มินัลบล็อก PCB แบบเสียบได้ขนาด 5 มม. เหล่านี้มีการจัดตำแหน่งพินที่แนะนำและจับคู่กับขั้วต่อปลั๊กเทอร์มินัลบล็อกตัวเมียขนาด 5 มม.

รหัสสินค้า
897-1379 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 220.57

฿ 155.70

TERMINAL BLOCK HEADERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 15 A ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V ความยาว 21.2 มม
เพศ เกลียวนอก ชนิดที่มีการยึดติด PCB ติด วิธีการ สายต่อปลายสาย แคลมป์ยึด
การวางแนว ตัวเครื่อง แนวตั้ง จำนวนผู้ติดต่อ 4 สี สีเขียว
พิทช์ 5 มม ชนิด ส่วนหัว PCB ความกว้าง 8.3 มม
จำนวนแถว 1 วัสดุ โพลีเอไมด์ ความลึก 12.2 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 897-1379 ในชุด ส่วนหัวของ แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB แนวตั้ง 5.0 มม