1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์มินอลบล็อค PCB โปรไฟล์ มาตรฐาน 5.0 มม【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PCB TERMINAL BLOCKS

เทอร์มินอลบล็อค PCB โปรไฟล์ มาตรฐาน 5.0 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อกเทอร์มินัล PCB โปรไฟล์ มาตรฐาน พิทช์ ช์ 5 มม. พร้อมขั้วต่อ สกรู และตัวเรือน PA66 ความหน่วงไฟ UL94-V0 สีดำบล็อกเทอร์มินัลโปรไฟล์มาตรฐานขนาด 5 มม. เหล่านี้มีตัวป้องกันสายสแตนเลสสกรูสแตนเลสชุบนิกเกิล M3 การจัดตำแหน่งพินแบบแนะนำและรับช่วงขนาดสาย 0.3-2mm2 (22-14 AWG)

รหัสสินค้า
897-0724 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 125.72

฿ 88.75

PCB TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 16 A ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V ความยาว 55 มม
เพศ เกลียวนอก ชนิดที่มีการยึดติด PCB ติด วิธีการ สายต่อปลายสาย ขดลวด
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง จำนวนผู้ติดต่อ 11 สี สีดำ
พิทช์ 5 มม ชนิด เทอร์มินอลบล็อค PCB ความกว้าง 9 มม
จำนวนแถว 1 วัสดุ โพลีเอไมด์ ความลึก 12.4 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 897-0724 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค PCB โปรไฟล์ มาตรฐาน 5.0 มม