(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง ทองเหลือง เคลือบทองพร้อม ฉนวนกันความร้อน PTFE และหน้าสัมผัส ทองแดง เบริลเลียม
จัดอันดับเป็น 4 ghz
ปิด แม่แรง เปิดตัวพร้อมกับ การ สายต่อปลายสาย หน้าสัมผัสแบบแท็บ
มีสองรุ่นให้เลือกเพื่อให้พอดีกับ กระดาน หนา 1 · 57 มม. หรือ 1 · 07 มม
เพศ | ตัวเมีย | ชนิดที่มีการยึดติด | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | วิธีการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี |
---|---|---|---|---|---|
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง เบริลเลียม |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | 50Ω | เครื่องวัดความถี่ | 0 ถึง 18 ghz | การชุบผิว ตัวเครื่อง | ทอง |
ขนาด | Subminiature | Bulkhead | ใช่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 526-5814 ในชุด คอนเนคเตอร์ SMB ย่อยที่ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง