(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดตัวเชื่อมต่อ สเปค MIL พร้อม วัสดุ คุณภาพสูงและ ฉนวนกันความร้อน PTFEการออกแบบ อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ไม่คงที่เหมาะสำหรับการใช้งานสูงสุด 500 V สูงสุดและ 200 mhz หรือสูงถึง 500 mhz พร้อมประสิทธิภาพที่ลดลง
ความยาว | 31 มม | ชุบผิวหน้าสัมผัส | เงิน | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | 50Ω | เครื่องวัดความถี่ | 500 mhz |
การชุบผิว ตัวเครื่อง | เงิน | ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ UHF ไปยัง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ UHF | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท B | UHF |
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท A | UHF | เพศ B | ตัวเมีย | เพศ A | ตัวเมีย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 546-2633 ในชุด อะแดปเตอร์ แบบตรง (กลับไปที่ ช่องเสียบ ด้านหลัง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง