(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อ SMA สำหรับสายเคเบิล กึ่งแข็ง และ ยืดหยุ่น ,
สำหรับใช้กับ สายสัญญาณดิจิตอล กึ่งแข็ง
ออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพ ความถี่สูง สูงที่พิกัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงในเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
ประเภทการ หน้าสัมผัส สตัด มีให้ทั้งในรูปแบบ ตัวยึดสกรู และไม่ใช่ ตัวยึดสกรู
ตัวเชื่อมต่อสำหรับสายไมโครเวฟที่ใช้บ่อยที่สุด 2 สายคือ RG402 / U และ RG405 / U
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 450 V ac / dc | เพศ | ตัวผู้ | ชนิดที่มีการยึดติด | ตัวยึดสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี | ชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง | การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร | 50Ω | เครื่องวัดความถี่ | 0 ถึง 12.4 ghz, 0 ถึง 18 ghz |
การชุบผิว ตัวเครื่อง | ทอง | สายไฟ ชนิด | RG405 | ขั้วกระแสไฟฟ้า | ปกติ |
ขนาด | Subminiature |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 546-3080 ในชุด ปลั๊ก สายไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง