1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวเชื่อมต่อ SMA หางปลา

CONNECTORS

ตัวเชื่อมต่อ SMA หางปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 829.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเชื่อมต่อ SMA หางปลา จาก RS

รหัสสินค้า
738-5904 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 829.57

฿ 585.59

CONNECTORS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับแรงดันไฟฟ้า 335 V เพศ ตัวผู้ ชนิดที่มีการยึดติด ตัวยึดสายไฟ
วิธีการ สายต่อปลายสาย หางปลา ชุบผิวหน้าสัมผัส ทอง การวางแนว ตัวเครื่อง มุมฉาก
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดง เบริลเลียม อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 50Ω เครื่องวัดความถี่ 3 ghz
การชุบผิว ตัวเครื่อง ทอง สายไฟ ชนิด RG174, RG316 / U ขั้วกระแสไฟฟ้า ปกติ
ขนาด Subminiature

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 738-5904 ในชุด ตัวเชื่อมต่อ SMA หางปลา