1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลั๊กซีรีส์ N และคอนเนคเตอร์อะแดปเตอร์

ปลั๊กซีรีส์ N และคอนเนคเตอร์อะแดปเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 813.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลซีรีส์ N ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานตั้งแต่ DC ถึง 1 - 11 GH (เฉพาะรายการ) มีขนาดกลางพร้อมคัปปลิ้งเกลียว คอนเนคเตอร์ซีรีส์ N เหล่านี้มาพร้อมกับ VSWR บรอดแบนด์ต่ำซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานในด้านอวกาศและการบิน การถ่ายทอดสด เสียง และวิดีโอ รวมถึงส่วนประกอบไมโครเวฟต่างๆ เช่นตัวกรอง คัปปลิ้ง ตัวขยายเสียง และตัวลดทอนสัญญาณ คอนเนคเตอร์ซีรีส์ N ยังมีความต้านทานที่ตรงกับสายเคเบิล 50Ω และคัปปลิ้งเกลียว ช่วยมอบการจับคู่ที่น่าเชื่อถือในการใช้งานที่ต้องมีการออกแบบทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
ค่าความต้านทาน 50Ω
VSWR บรอดแบนด์ต่ำ
คัปปลิ้งกันการสั่นสะเทือน

รหัสสินค้า
758-1610SALE
758-1613SALE
758-1616SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว การวางแนว ตัวเครื่อง การชุบผิว ตัวเครื่อง ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท B

฿ 1,097.57

฿ 774.77

CONNECTORS 1 ชิ้น 7 วัน 31.3mmมุมฉากนิกเกิลปลั๊ก N กับซ็อกเก็ต NN

฿ 813.02

฿ 573.91

CONNECTORS 1 ชิ้น 7 วัน 29.35mmแบบตรงบรอนซ์สีขาวปลั๊ก N กับซ็อกเก็ตชนิด Fชนิด F

฿ 902.58

฿ 637.13

CONNECTORS 1 ชิ้น 7 วัน 30.5mmแบบตรงนิกเกิลปลั๊ก N กับซ็อกเก็ต SMASMA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุบผิวหน้าสัมผัส ทอง หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 50Ω
เครื่องวัดความถี่ 0 ถึง 11GHz อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภท A N เพศ B ตัวเมีย
เพศ A ตัวผู้