(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN สำหรับติดตั้ง PCB มุม ขวานี้ได้รับการขึ้นรูปด้วย norylคอนเนคเตอร์ DIN มีรูยึดแบบขึ้นรูปสองรูซึ่งรับ สกรู เบอร์ 2 ..
•ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -20 ถึง 70 ° C
•หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบ ดีบุก
• ความต้านทานหน้าสัมผัส 20 mΩ (สูงสุด)
คะแนน กระแสไฟฟ้า | 2A | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 100 V ac | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +70°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -20°C | เพศ | ตัวเมีย | ชนิดที่มีการยึดติด | รูทะลุ |
วิธีการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี | ชุบผิวหน้าสัมผัส | นิกเกิล ดีบุก | การวางแนว ตัวเครื่อง | มุม ขวา |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง ทองแดง | จำนวนผู้ติดต่อ | 8 | ชุด | YE-138X |
วัสดุ ตัวเสื้อ | PBT | ประเภทการผสมพันธุ์ | ดันเข้าไป | ชนิดมีชิลด์/ ไม่ถูก แบบไม่มีชิลด์ | แบบไม่มีชิลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 491-049 ในชุด ช่องเสียบ DIN สำหรับติดตั้ง PCB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง