1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ DIN ที่ แบบติดตั้งบนโครง【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTORS

ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ DIN ที่ แบบติดตั้งบนโครง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 822.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ซ็อกเก็ต DIN สำหรับติดแชสซีนี้มีตัวเครื่องชุบนิกเกิลตัวเครื่อง noryl แม่พิมพ์ที่มีรายชื่อชุบเงิน, DIN นี้ Connecter การเชื่อมต่อสายไฟคอนเนคเตอร์ มีรูยึดสองรูเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
•แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 100 V dc หรือ ac สูงสุด
•ฝาครอบ โล่กำบัง สังกะสีอัลลอยด์
•ขั้ว ทองเหลือง ชุบเงิน

รหัสสินค้า
491-099 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 822.03

฿ 580.27

CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 1A ระดับแรงดันไฟฟ้า 100 V ac เพศ ตัวเมีย
ชนิดที่มีการยึดติด แบบติดตั้งบนโครง ชุบผิวหน้าสัมผัส นิกเกิล เงิน การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง ทองแดง จำนวนผู้ติดต่อ 7 ชุด YE-149X
วัสดุ ตัวเสื้อ ABS ประเภทการผสมพันธุ์ ล็อค ปุ่มกด ชนิดมีชิลด์/ ไม่ถูก แบบไม่มีชิลด์ ชนิดมีชิลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 491-099 ในชุด ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ DIN ที่ แบบติดตั้งบนโครง