(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS pro ปลั๊ก และ ช่องเสียบ เกลียว เหล่านี้เป็นคู่แข่งที่สำคัญสำหรับ การใช้งาน ของคุณรุ่น นี้มีเปลือกที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าซึ่งควบคู่ไปกับการจัดอันดับ IP68 นั้นยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเมื่อเลือก คอนเนคเตอร์ตัวเมีย เกลียวนอก หรือ หญิง เวอร์ชันนี้ควรเป็นรุ่นที่คุณพิจารณา
ใช้ได้ 2, 3, 4, 5, 7,9, 10 และ 12
แผ่นปิดหน้าสัมผัส ตะกั่วบัดกรี
เปลือกไนลอน 66 คุณภาพสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะของแผง:17 มม
รหัสสินค้า |
---|
144-4180 |
144-4186 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | ชุบผิวหน้าสัมผัส | จำนวนผู้ติดต่อ | เพศของผู้ หน้าสัมผัส | ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,117.13 ฿ 788.58 | CABLE PLUG AND SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | ทอง | 3 | ตัวเมีย | ปลั๊ก | ||
฿ 492.32 ฿ 347.53 | CABLE PLUG AND SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | -25°C | - | 2 | ตัวผู้ | ซ็อกเก็ต |
กำลังโหลด …
คะแนน กระแสไฟฟ้า | 10A | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 500 V | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +85°C |
---|---|---|---|---|---|
คะแนน IP | IP68 | ชนิดที่มีการยึดติด | ตัวยึดสายไฟ | วิธีการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี |
การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | ขนาด คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน |
วัสดุ ตัวเสื้อ | ไนล่อน 66 | ประเภทการผสมพันธุ์ | มีเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง