(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กเกลียวและซ็อกเก็ตจาก RS Pro เป็นแบรนด์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด รุ่นนี้มีกรอบที่แข็งแรงและใหญ่กว่าเดิม ผนึกกำลังมาตรฐานระดับ IP68 ทำให้ใช้งานได้อย่างดีในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การใช้งานทั่วไปรวมถึง การใช้งานด้านความปลอดภัยนอกอาคาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ การสื่อสารและอุปกรณ์ทางน้ำ เมื่อเลือกคอนเนคเตอร์ตัวผู้หรือตัวเมีย แนะนำให้พิจารณาเลือกรุ่นนี้
คอนเนคเตอร์กันน้ำระดับ IP68 คัปปลิ้งเกลียว
วัสดุ: พลาสติก
เทอร์มินอล: บัดกรี
มีเวอร์ชั่น 5A, 10A หรือ 15A ให้เลือก
รหัสสินค้า |
---|
144-4165 |
144-4173 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนผู้ติดต่อ | เพศของผู้ หน้าสัมผัส | ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | รูปแบบ ขั้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 859.68 ฿ 606.85 | FRONT MOUNT PLUG AND SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | ตัวเมีย | ปลั๊ก | 2P | ||
฿ 605.23 ฿ 427.23 | FRONT MOUNT PLUG AND SOCKET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | ตัวผู้ | ซ็อกเก็ต | 3P |
กำลังโหลด …
คะแนน กระแสไฟฟ้า | 10A | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 500 V | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +85°C |
---|---|---|---|---|---|
คะแนน IP | IP68 | ชนิดที่มีการยึดติด | ติดตั้ง Bulkhead | วิธีการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี |
การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | ขนาด คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน |
วัสดุ ตัวเสื้อ | ไนล่อน 66 | ประเภทการผสมพันธุ์ | มีเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง