1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลั๊ก สายส่งกำลัง ไฟดันพอดี

ปลั๊ก สายส่งกำลัง ไฟดันพอดี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้ปลั๊กที่ติดตั้ง สายไฟ นี้มีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบกดที่เรียบง่ายเพื่อการผสมพันธุ์ที่รวดเร็วและสะดวกสบายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นวิทยุแบบพกพาปลั๊กยังมีตัวลดแรง หางปลา สำหรับการยึด ฉนวนกันความร้อน สายไฟ
•เส้นผ่านศูนย์กลางปลั๊ก 5.5 มม
• ABS ตัวเสื้อ
• ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด 30 mΩ

รหัสสินค้า
487-814SALE
487-854SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชุบผิวหน้าสัมผัส

฿ 102.37

฿ 72.26

POWER CABLE PLUG 1 ชิ้น 7 วัน 10นิกเกิล

฿ 78.13

฿ 55.15

POWER CABLE PLUG 1 ชิ้น 7 วัน 10โลหะผสม นิกเกิล เงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 5 A ระดับแรงดันไฟฟ้า 12 V ความยาว 23.6 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 5.5mm ชนิดที่มีการยึดติด ตัวยึดสายไฟ การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 2.5 มม