1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3 ขั้ว【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PANEL SOCKET SHELL R S RANGE

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3 ขั้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อและสายนำแบบขึ้นรูปซึ่งมีอยู่ในรูปแบบ mini-DIN ที่ใช้กันทั่วไปใน ระบบสื่อสาร และการใช้งานคอมพิวเตอร์ขนาดทางกายภาพที่เล็กและความหนาแน่นของการ หน้าสัมผัส สูงทำให้เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณข้อมูลที่มีการ ชนิดมีชิลด์
การ ติดตั้ง หน้าแปลน
ป้ายแท็ก ตะกั่วบัดกรี สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน
ตัวเครื่อง PBT ขึ้นรูป
ชุบ ดีบุก ฟอสเฟอร์บรอนซ์ หางปลา และโผล่รายชื่อบ้าน (สั่งซื้อแยกต่างหาก)ยอมรับตัวนำ 24, 26, 28 awg
พิกัดแรงดัน 50 V ac / dc
กระแสไฟฟ้า 1 A ทน
แรงดันไฟฟ้า 500 V เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานหน้าสัมผัส <30 mΩ

รหัสสินค้า
183-1760 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 206.27

฿ 145.61

PANEL SOCKET SHELL R S RANGE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 1A ระดับแรงดันไฟฟ้า 100 V ac เพศ ตัวเมีย
ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ วิธีการ สายต่อปลายสาย หางปลา ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก
การวางแนว ตัวเครื่อง แบบตรง หน้าสัมผัส วัสดุ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ จำนวนผู้ติดต่อ 3
ชุด MDR ขนาด คอนเนคเตอร์ ขนาดเล็ก วัสดุ ตัวเสื้อ PBT
ชนิดมีชิลด์/ ไม่ถูก แบบไม่มีชิลด์ ชนิดมีชิลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 183-1760 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3 ขั้ว