(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิวส์แบบตัดไฟเร็วยิ่งยวด (FF) เซรามิกเหมาะสำหรับข้อกำหนดการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
420-139 |
721-1563 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | ความยาวรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ขนาด ฟิวส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 680.18 ฿ 480.14 | ULTRA RAPID | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 8A | 1500 kA | 20mm | 5mm | 250V ac | 5 x 20mm | ||
฿ 991.17 ฿ 699.67 | ULTRA RAPID | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 500 mA | 50 kA | 32mm | 6.3mm | 700V ac | 6.3 x 32mm |
กำลังโหลด …
ความเร็ว ฟิวส์ | FF | กำลังการแตกสูง | มี | วัสดุ ตัวเครื่อง | เซรามิก |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดขนาด | ขนาดเล็ก | รวมถึง ไฟบอกสถานะ | ไม่มี | Class UL | UL 248-13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง