(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS ฟิวส์ ตามแนวแกน เป่าช้าเป็น สารละลาย สะดวกและเชื่อถือได้สำหรับความต้องการ การใช้งาน หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
764-9545 |
764-9548 |
764-9554 |
764-9560 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 290.75 ฿ 205.24 | RS SLOW BLOW AXIAL FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 750 mA | ||
฿ 411.77 ฿ 290.67 | RS SLOW BLOW AXIAL FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 1A | ||
฿ 282.05 ฿ 199.10 | RS SLOW BLOW AXIAL FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 2.5 ก | ||
฿ 427.58 ฿ 301.83 | RS SLOW BLOW AXIAL FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 4A |
กำลังโหลด …
ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 50 A @ 250 V ac / 125 V dc | ความเร็ว ฟิวส์ | T | วัสดุ ตัวเครื่อง | เคลือบ อีพอกซี่ |
---|---|---|---|---|---|
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250V ac | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +125°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด | 0.64 มม | เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง | 3.18 มม | ความยาว ขดลวด | 28 มม |
ความสูงของ ตัวเครื่อง | 7.1 มม | ปฐมนิเทศ สายนำไฟฟ้า | ตามแนวแกน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง