(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิวส์ TE5 ที่ทำหน้าที่รวดเร็วของ RS เป็น สารละลาย สะดวกและเชื่อถือได้สำหรับข้อกำหนดการ การใช้งาน หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
767-5099 |
767-5115 |
767-5128 |
767-5131 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 304.00 ฿ 214.59 | RS FAST ACTING TE5 FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 250 mA | 35 A @ 250 V ac | ||
฿ 345.53 ฿ 243.91 | RS FAST ACTING TE5 FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 1.25 ก | 35 A @ 250 V ac | ||
฿ 304.62 ฿ 215.03 | RS FAST ACTING TE5 FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 2A | 35 A @ 250 V ac | ||
฿ 341.02 ฿ 240.73 | RS FAST ACTING TE5 FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 6.3A | 63 A @ 250 V ac |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | เทอร์โมพลาสติก | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250 V | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +125°C |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด | 0.62 มม | ความยาว ตัวเครื่อง | 8.35 มม |
ขดลวด พิทช์ | 5.08 มม | ความกว้างของ ตัวเครื่อง | 4.3 มม | ความยาว ขดลวด | 4.3 มม. 22 มม |
ความสูงของ ตัวเครื่อง | 7.7 มม | ปฐมนิเทศ สายนำไฟฟ้า | ตลับลูกปืนเรเดียล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง