(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Anti Surge (T) HBC Ceramic Bodied, 5x20【10 Pieces Per Package】

Anti Surge (T) HBC Ceramic Bodied, 5x20

Littelfuse Time lag ceramic body cartridge fuses are ideal for applications when surge withstand is required. Breaking capacity 1.5kA @ 250Vac

Part Number
563-396
563-407
563-592
563-598
563-605
563-609
563-693
563-699
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSRated Current
(A)
Resistance Series

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 106.3A10.5mΩ-

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 104A18.6mΩ-

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 1010A5mΩUDA

10 Pieces Per Package

Quote 108A6.8mΩ-

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 101A73mΩ-

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 102A49.9mΩ-

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 105A13.5mΩ-

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 103.15A29mΩ-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating 1500 A Fuse Speed T Overall Length 20mm
Diameter 5mm High Rupture Capacity Yes Body Material Ceramic
Size Designation Miniature Includes Indicator No Voltage Rating 250V ac
Maximum Operating Temperature +125°C Minimum Operating Temperature -55°C Fuse Size 5 x 20mm

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)