(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์
ฟิวส์ ยี่ห้อ RS ขนาด 3.6 x 10 มม. มีความล่าช้าและมีระบบป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากฟิวส์ เหล่านี้มาพร้อมกับหางหมูเพื่อให้สามารถบัดกรีเข้ากับ แผ่นวงจร ได้โดยตรงฟิวส์ เหล่านี้มีประโยชน์ที่จะไม่ต้องใช้ตัว กระบอกฟิวส์ฟิวส์ เหล่านี้เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน อย่างสมบูรณ์และนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงในราคาสุดคุ้มกับแบรนด์ RS
คุณสมบัติและประโยชน์
ตัวเครื่อง เล็ก.
ตัวเครื่อง เซรามิก
หางหมูสำหรับบัดกรีง่าย
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1A | ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 35 A ที่ 250 V ac | ความเร็ว ฟิวส์ | T |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เซรามิก | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250V ac | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +125°C |
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด | 0.6 มม | ความยาว ตัวเครื่อง | 10 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง | 3.6 มม | ความยาว ขดลวด | 30 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 911-3534 ในชุด ฟิวส์ 3.6 × 10 มม. พร้อมหางหมู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง