(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทียบเท่ากับฟิวส์ ATO และ ATC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 32Vdc
ใช้สำหรับการใช้งานไฟฟ้าแรงดันต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
563-740 |
563-744 |
563-750 |
563-762 |
563-772 |
563-778 |
563-788 |
563-794 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 298.77 ฿ 210.90 | BLADE AUTOMOTIVE FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 3A | สีม่วง | ||
฿ 346.70 ฿ 244.74 | BLADE AUTOMOTIVE FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 10A | สีแดง | ||
฿ 146.55 ฿ 103.45 | BLADE AUTOMOTIVE FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 15A | สีน้ำเงิน | ||
฿ 264.23 ฿ 186.52 | BLADE AUTOMOTIVE FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 20A | สีเหลือง | ||
฿ 298.77 ฿ 210.90 | BLADE AUTOMOTIVE FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 7.5A | สีน้ำตาล | ||
฿ 353.63 ฿ 249.63 | BLADE AUTOMOTIVE FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 5A | สีแทน | ||
฿ 310.15 ฿ 218.93 | BLADE AUTOMOTIVE FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 4A | สีชมพู | ||
฿ 264.23 ฿ 186.52 | BLADE AUTOMOTIVE FUSES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | 25A | สีธรรมชาติ |
กำลังโหลด …
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 32V | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +125°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -55 to +125°C | ความกว้าง | 5mm | ขนาด ใบมีดลบคม มี ด | ปกติ |
ความสูง | 18.5mm | ประเภท ฟิวส์ | เบลด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง