(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Fast Acting 1206 SMD Fuses【10 Pieces Per Package】

Fast Acting 1206 SMD Fuses

RS fast acting 1206 SMD fuses are a convenient and reliable solution to a vast array of application requirements.

Part Number
764-9330
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

10 Pieces Per Package

Quote 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Rated Current(A) 1.5A Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating 100 A @ 63 V ac/dc Fuse Speed F
Body Material FR4 Board Voltage Rating 63V ac/dc Length 3.1mm
Maximum Operating Temperature +125°C Minimum Operating Temperature -55°C Resistance 32mΩ
Operating Temperature Range -55 to +125 °C Width 1.6mm Height 0.7mm
Terminal Material Copper, Tin Dimensions 3.1 x 1.6 x 0.7mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 764-9330 in the Fast Acting 1206 SMD Fuses series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 764-9330 ในชุด Fast Acting 1206 SMD Fuses

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)