(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์
ฟิวส์ ออกฤทธิ์เร็วยี่ห้อ RS มาพร้อมกับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า เพื่อให้สามารถบัดกรีเข้ากับ แผ่นวงจร ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ตัว กระบอกฟิวส์ฟิวส์เหล่านี้ได้รับประโยชน์จากความสามารถในการแตกหักสูงและตัวเครื่องเซรามิก
คุณสมบัติและประโยชน์
5 x 20 มม.
ตัวเครื่อง เซรามิก
ความสามารถในการทำลายสูง
สายนำไฟฟ้า
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5A | ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1500 A | ความเร็ว ฟิวส์ | F |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม | 20mm | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.2 มม | กำลังการแตกสูง | มี |
วัสดุ ตัวเครื่อง | เซรามิก | การกำหนดขนาด | ขนาดเล็ก | รวมถึง ไฟบอกสถานะ | ไม่มี |
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250V ac | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +125°C | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C |
ความต้านทาน | 10 mΩ | ชุด | UBM-P | ขนาด ฟิวส์ | 5 x 20mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 911-3470 ในชุด ทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว 5 × 20 มม. พร้อม ขดลวด สายนำไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง