1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาเกลียวขันสกรูเข้า

SCREW CAP SCREW IN

ฝาเกลียวขันสกรูเข้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 230.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่ของการป้องกันต่อ แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต PC1:ไม่มีการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตหากจำเป็นผู้ออกแบบจะต้องให้การป้องกันเพิ่มเติมจาก แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตบนอุปกรณ์ PC2:พร้อมระบบป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตตัวยึดฟิวส์จะต้องมีชิ้นส่วนที่มีชีวิตซึ่งไม่สามารถเข้าถึงนิ้วทดสอบมาตรฐาน IEC529 ได้เมื่อประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีตัวยึดฟิวส์หรือฟิวส์อยู่ในตำแหน่งและเมื่อตัวยึดฟิวส์จะต้องใส่หรือถอดฟิวส์, PC3:พร้อมระบบป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตตัวยึดฟิวส์จะต้องมีชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสายทดสอบแข็งของ IEC529 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. เมื่อประกอบเข้าด้วยกันโดยไม่มีตัวยึดฟิวส์หรือฟิวส์อยู่ในตำแหน่งและเมื่อตัวยึดฟิวส์จะต้องใส่หรือถอนฟิวส์
ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ใน BS EN 60127-6
แผงถูกตัดออก:12.7Ø, 12.0 A / F
ไนล่อน 66 ตัวเครื่อง

รหัสสินค้า
563-784 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 230.03

฿ 162.38

SCREW CAP SCREW IN 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 10 A วัสดุ ตัวเครื่อง เทอร์โมพลาสติก ระดับแรงดันไฟฟ้า 250 V
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงผสม ชุบ นิกเกิล/ ดีบุก ตรงตามมาตรฐาน cURus, DVE ชุด HTC
ขนาด ฟิวส์ 5 x 20 มม ขนาด ฟิวส์ รองรับการใช้งาน 5 x 20 มม เส้นผ่าศูนย์กลาง ฟิวส์ รองรับการใช้งาน 5 มม
ประเภทการป้องกัน PC1 ความ ยาว ฟิวส์ รองรับการใช้งาน 20 มม สไตล์ ฝาครอบ คู่มือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 563-784 ในชุด ฝาเกลียวขันสกรูเข้า