(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ LED แสดงสถานะที่วางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ RS Pro ที่น่าเชื่อถือมีเลนส์อีพ็อกซี่และกรอบโครมหัวเรียบสีดำ บอดี้มาพร้อมกับหางปลาบัดกรีและซีลเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 ทำให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและการใช้งานนอกอาคาร ไฟ LED แสดงสถานะมอบความสว่างระดับสูงและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ
· เลนส์อีพ็อกซี่รอบทิศทางมีสี 5 มม.
· ความหนาพาเนลสูงสุด 7 มม.
• หางปลาบัดกรี/8mm LED Indicator Lead Terminalsขั้วเสียบ(ฟาสตันเทอร์มินอล)
· ซีลระดับ IP67
· อายุการใช้งานที่คาด 100,000
รหัสสินค้า |
---|
700-1760 |
700-1779 |
700-1785 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ความรุนแรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.28 ฿ 578.33 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | 10 mcd | ||
฿ 819.28 ฿ 578.33 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเขียว | 8 mcd | ||
฿ 982.02 ฿ 693.21 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาว | 25 mcd |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 20 mA | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 220 V ac |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 33.9 mm | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | แท็บบัดกรี | ขนาด รูติดตั้ง | 8mm |
ขนาดหลอดไฟ | 5 mm | คะแนน IP | IP67 | สีของฝา | โครเมียมสีดำ |
สไตล์ตัวเรือน | แบบหัวเรียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง