1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

8 มม LED ไฟบอกสถานะ

8 มม LED ไฟบอกสถานะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 451.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอโดย RS pro LED เหล่านี้เป็น สารละลาย ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่หลากหลายทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
700-1675SALE
700-1681SALE
700-1684SALE
723-9435SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ความยาว ประเภทการ สายต่อปลายสาย สไตล์ตัวเรือน ความรุนแรง

฿ 582.90

฿ 411.47

LED INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 10สีแดง33.9 mmแท็บบัดกรีแบบหัวเรียบ10 mcd

฿ 865.77

฿ 611.15

LED INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 10สีน้ำเงิน33.9 mmแท็บบัดกรีแบบหัวเรียบ4 mcd

฿ 639.32

฿ 451.30

LED INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 10สีเขียว33.9 mmแท็บบัดกรีแบบหัวเรียบ8 mcd

฿ 451.72

฿ 318.87

LED INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 10สีเขียว25.5 มมสายไฟแบบเว้าจม40 mcd

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แหล่งกำเนิดแสง LED คะแนน กระแสไฟฟ้า 20 mA ระดับแรงดันไฟฟ้า 24 V dc
ขนาด รูติดตั้ง 8mm ขนาดหลอดไฟ 5 mm คะแนน IP IP67
สีของฝา โครเมี่ยม