(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟ LED แสดงสถานะที่วางจำหน่ายภายใต้แบรนด์ RS ที่น่าเชื่อถือมีเลนส์อีพ็อกซี่รอบทิศทางและกรอบโครมหัวเรียบfaston terminals บอดี้มาพร้อมกับเทอร์มินอลสายไฟและซีลเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 ทำให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและการใช้งานนอกอาคาร ไฟ LED แสดงสถานะมอบความสว่างระดับสูงและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ
· เลนส์อีพ็อกซี่รอบทิศทางมีสี 3 มม.
· ความหนาพาเนลสูงสุด 7 มม.
• เทอร์มินอลสายไฟ 200 มม.
· ซีลระดับ IP67
· อายุการใช้งานที่คาด 100,000 ชั่วโมง
รหัสสินค้า |
---|
700-1805 |
700-1814 |
700-1817 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ความรุนแรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.15 ฿ 325.53 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | 10 mcd | ||
฿ 709.08 ฿ 500.54 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเขียว | 8 mcd | ||
฿ 740.07 ฿ 522.42 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเหลือง | 8 mcd |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 20 mA | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 12 V dc |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 21 mm | ประเภทการ สายต่อปลายสาย | สายไฟ | ขนาด รูติดตั้ง | 6mm |
ขนาดหลอดไฟ | 3 mm | คะแนน IP | IP67 | สีของฝา | โครเมี่ยม |
สไตล์ตัวเรือน | แบบหัวเรียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง