(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มสินค้าไฟ LED แสดงสถานะคุณภาพสูง วางจำหน่ายโดย RS Pro ไฟแสดงสถานะแต่ละแบบมีโครงสร้างขนาดกะทัดรัดและทนทาน เสริมด้วยระดับ IP67 เทอร์มินอลพินติดอยู่กับไฟแสดงสถานะเพื่อให้ติดตั้งได้สะดวกและง่ายดาย ไม่ว่าจะใช้ส่งสัญญาณหรือเป็นไฟเตือน หรือใช้สำหรับเปิดเท่านั้น ก็มีสีมากมายให้เลือกตามความต้องการ ทุกรุ่นเชื่อถือได้สูงและมีคุณภาพยอดเยี่ยม
• เลนส์อีพ็อกซี่รอบทิศทางมีสี 5 มม.
· มีหลายแรงดันไฟฟ้า
• แบบเว้าจมหรือมีกรอบยื่นออกมา
• มีอายุการใช้งานยาวนานและใช้พลังงานต่ำ
· เทอร์มินอลพินบัดกรี
รหัสสินค้า |
---|
205-325 |
205-549 |
205-555 |
212-070 |
212-086 |
212-092 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ความยาว | สไตล์ตัวเรือน | ความรุนแรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.00 ฿ 368.48 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเหลือง | 30.5 mm | แบบนูนสูง | 40 mcd | ||
฿ 522.00 ฿ 368.48 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | 30.5 mm | แบบนูนสูง | 50 mcd | ||
฿ 522.00 ฿ 368.48 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเขียว | 30.5 mm | แบบนูนสูง | 40 mcd | ||
฿ 222.83 ฿ 157.30 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | 32 mm | แบบเว้าจม | 50 mcd | ||
฿ 548.10 ฿ 386.90 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเขียว | 32 mm | แบบเว้าจม | 40 mcd | ||
฿ 222.83 ฿ 157.30 | LED INDICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเหลือง | 32 mm | แบบเว้าจม | 40 mcd |
กำลังโหลด …
แหล่งกำเนิดแสง | LED | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 20 mA | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 2 V dc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ สายต่อปลายสาย | ขั่วต่อแบบพิน | ขนาด รูติดตั้ง | 8mm | ขนาดหลอดไฟ | 5 mm |
คะแนน IP | IP67 | สีของฝา | โครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง