1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟแสดงสถานะ 14 มม. IP67

LED INDICATORS

ไฟแสดงสถานะ 14 มม. IP67
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 462.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอโดย RS pro ซึ่งเป็นชุด LED คุณภาพสูงไฟบอกสถานะ แต่ละ ตัว มีโครงสร้างที่กะทัดรัดและทนทานซึ่งปรับปรุงโดยระดับ IP67ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงทั้งในร่มและกลางแจ้งการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็วเป็น คุณสมบัติ หลักของตัวบ่งชี้เหล่านี้แต่ละยูนิตจะมีขั้วต่อสาย ตะกั่วบัดกรี เพื่อความสะดวกทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
• เลนส์ อีพอกซี่ กระจายความคมชัดสูง 10 มม
•แรงดันไฟฟ้าต่างๆ
•ให้คะแนนที่ IP67
•อายุการใช้งานยาวนานและ การใช้พลังงาน ต่ำ

รหัสสินค้า
205-319 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 462.22

฿ 326.28

LED INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีแดง แหล่งกำเนิดแสง LED คะแนน กระแสไฟฟ้า 20 mA
ระดับแรงดันไฟฟ้า 24 V ac / dc ความยาว 46 มม ประเภทการ สายต่อปลายสาย แท็บบัดกรี
ขนาด รูติดตั้ง 14mm ขนาดหลอดไฟ 10 mm คะแนน IP IP67
สีของฝา โครเมี่ยม สไตล์ตัวเรือน แบบนูนสูง ความรุนแรง 80 mcd

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 205-319 ในชุด ไฟแสดงสถานะ 14 มม. IP67