1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟ LED แสดงสถานะพร้อมเสียงเตือน

LED INDICATOR CONTROL STATION

ไฟ LED แสดงสถานะพร้อมเสียงเตือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 675.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มสินค้าไฟ LED แสดงสถานะที่ใช้เทคโนโลยีแบบหลายชิป ช่วยมอบความสว่างและสีสม่ำเสมอโดยกินพลังงานน้อย ไฟแสดงสถานะในกลุ่มนี้มอบแสงสว่างเหมือนกับไฟ LED มาตรฐานแต่มาพร้อมกับสัญญาณเสียงเป็นจังหวะพร้อมส่องให้เห็น กลุ่มสินค้าไฟแสดงสถานะแบบมีเสียงเป็นจังหวะเหมาะสำหรับใช้ในวงจรการเตือน และที่ดีกว่านั้นคือการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายด้วยล็อคนัทที่ด้านหลังพาเนลและเทอร์มินอลสกรูแบบมีตัวยึด คุณจะได้รับช่วงแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 12V ถึง 230V และมีให้ใช้งานในสีแดงเท่านั้น ไฟ LED แสดงสถานะเหล่านี้อยู่ในระดับ IP30 และมีอายุการใช้งานนาน 30,000 ชั่วโมง
อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 30,000 ชั่วโมง
เตือนทั้งแบบเสียงและมองเห็นได้
เอาท์พุตเสียง 80dB
เทคโนโลยีมัลติชิป
ช่วงแรงดันไฟฟ้า 12 ถึง 230 V
สีสดใสขึ้น
ติดตั้งรวดเร็วและง่าย
IP30

รหัสสินค้า
909-2569 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 675.30

฿ 476.69

LED INDICATOR CONTROL STATION 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม สี สีแดง แหล่งกำเนิดแสง LED
คะแนน กระแสไฟฟ้า 20 mA ระดับแรงดันไฟฟ้า 230 V ac คะแนน IP IP30
เส้นผ่าศูนย์กลางคัตเอาท์ 22mm ชนิดมีขั้ว สกรู ชุด LEDtec
สำหรับใช้กับ วงจรสัญญาณเตือน ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งบนพาเนล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 909-2569 ในชุด ไฟ LED แสดงสถานะพร้อมเสียงเตือน