(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มสินค้าไฟ LED แสดงสถานะที่ใช้เทคโนโลยีแบบหลายชิป ช่วยมอบความสว่างและสีสม่ำเสมอโดยกินพลังงานน้อย กลุ่มสินค้าไฟแสดงสถานะนี้มอบแสงสว่างเหมือนกับไฟ LED แสดงสถานะมาตรฐาน แต่มีเทอร์มินอลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อไฟกับวงจรทดสอบได้ และที่ดีกว่านั้นคือการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายด้วยล็อคนัทที่ด้านหลังพาเนลและเทอร์มินอลสกรูแบบมีตัวยึด คุณจะได้รับช่วงแรงดันไฟฟ้า 12V ถึง 230V และตัวเลือกสีแดง เขียว เหลือง น้ำเงิน และขาว กลุ่มสินค้าไฟ LED แสดงสถานะนี้อยู่ในระดับ IP65 และมีอายุการใช้งานนาน 30,000 ชั่วโมง
วงจรทดสอบ
อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 30,000 ชั่วโมง
ตัวเลือกสี
เทคโนโลยีมัลติชิป
ช่วงแรงดันไฟฟ้า 12 ถึง 230 V
สีสดใสขึ้น
ติดตั้งรวดเร็วและง่าย
IP65
รหัสสินค้า |
---|
909-2496 |
909-2499 |
909-2506 |
909-2525 |
909-2531 |
909-2540 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ระดับแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.58 ฿ 294.06 | LED INDICATOR CONTROL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 120 V ac/dc | ||
฿ 219.10 ฿ 154.66 | LED INDICATOR CONTROL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 230 V ac | ||
฿ 398.97 ฿ 281.63 | LED INDICATOR CONTROL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเขียว | 120 V ac/dc | ||
฿ 398.97 ฿ 281.63 | LED INDICATOR CONTROL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีแดง | 230 V ac | ||
฿ 408.02 ฿ 288.02 | LED INDICATOR CONTROL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ขาว | 120 V ac/dc | ||
฿ 398.97 ฿ 281.63 | LED INDICATOR CONTROL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเหลือง | 120 V ac/dc |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | แหล่งกำเนิดแสง | LED | คะแนน กระแสไฟฟ้า | 20 mA |
---|---|---|---|---|---|
คะแนน IP | IP65 | เส้นผ่าศูนย์กลางคัตเอาท์ | 22mm | ชนิดมีขั้ว | สกรู |
ชุด | LEDtec | ชนิดที่มีการยึดติด | ติดตั้งบนพาเนล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง