1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟแสดงสถานะ LED

ไฟแสดงสถานะ LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มสินค้าไฟ LED แสดงสถานะที่ใช้เทคโนโลยีแบบหลายชิป ช่วยมอบความสว่างและสีสม่ำเสมอโดยกินพลังงานน้อย และที่ดีกว่านั้นคือการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายด้วยล็อคนัทที่ด้านหลังพาเนลและเทอร์มินอลสกรูแบบมีตัวยึด คุณจะได้รับช่วงแรงดันไฟฟ้า 12V ถึง 230V และตัวเลือกสีแดง เขียว เหลือง น้ำเงิน และขาว กลุ่มสินค้าไฟ LED แสดงสถานะนี้อยู่ในระดับ IP40 และมีอายุการใช้งานนาน 30,000 ชั่วโมง
อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 30,000 ชั่วโมง
ตัวเลือกสี
เทคโนโลยีมัลติชิป
ช่วงแรงดันไฟฟ้า 12 ถึง 230 V
สีสดใสขึ้น
ติดตั้งรวดเร็วและง่าย
IP40

รหัสสินค้า
909-2421SALE
909-2430SALE
909-2433SALE
909-2443SALE
909-2446SALE
909-2449SALE
909-2455SALE
909-2474SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ระดับแรงดันไฟฟ้า

฿ 196.48

฿ 138.70

LED INDICATOR CONTROL STATION 1 ชิ้น 7 วัน 10สีน้ำเงิน230 V ac

฿ 192.90

฿ 136.17

LED INDICATOR CONTROL STATION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเขียว12 V ac/dc

฿ 264.03

฿ 186.38

LED INDICATOR CONTROL STATION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเขียว24 V ac/dc

฿ 231.30

฿ 163.27

LED INDICATOR CONTROL STATION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีแดง24 V ac/dc

฿ 222.50

฿ 157.06

LED INDICATOR CONTROL STATION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเขียว230 V ac

฿ 254.57

฿ 179.70

LED INDICATOR CONTROL STATION 1 ชิ้น 7 วัน 10สีแดง12 V ac/dc

฿ 99.90

฿ 70.52

LED INDICATOR CONTROL STATION 1 ชิ้น 7 วัน 10สีแดง230 V ac

฿ 263.83

฿ 186.24

LED INDICATOR CONTROL STATION 1 ชิ้น 7 วัน 10สีเหลือง12 V ac/dc

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม แหล่งกำเนิดแสง LED คะแนน กระแสไฟฟ้า 20 mA
คะแนน IP IP40 เส้นผ่าศูนย์กลางคัตเอาท์ 16mm ชนิดมีขั้ว สกรู
ชุด LEDtec ชนิดที่มีการยึดติด ติดตั้งบนพาเนล