• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Clear Neon Indicator Lamp【10 Pieces Per Package】

Clear Neon Indicator Lamp

A suitable series resistor must be used with this lamp

Part Number
655-9609
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS

10 Pieces Per Package

7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Color Colorless Current Rating 600 μA Voltage Rating 200 to 250 V
Length 19.85 mm Lamp Base Lead Pins Lamp Size 4.75 mm
Life Hours 50000h

Please check the type/dimensions/specifications of the part 655-9609 in the Clear Neon Indicator Lamp series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 655-9609 ในชุด Clear Neon Indicator Lamp

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)