1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตช์แม่เหล็ก ทรงกระบอก

SENSOR 4MM DIA. MAINS VOLTAGE

สวิตช์แม่เหล็ก ทรงกระบอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 843.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โมดูล มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ติดตั้ง สายไฟ เชื่อมต่อระหว่างกัน
การใช้งานรวมถึง สวิตช์ ตำแหน่ง และ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) การตรวจจับ ตำแหน่ง สิ้นสุดและความปลอดภัยของเครื่องจักรและ อุปกรณ์ควบคุม

รหัสสินค้า
530-8927 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 843.12

฿ 595.16

SENSOR 4MM DIA. MAINS VOLTAGE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 25.5 มม อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +85°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -20°C
ชนิดมีขั้ว ขดลวด สายนำไฟฟ้า สวิตช์ รูปทรง ทรงกระบอก ความต้านทานหน้าสัมผัส 150 mΩ
ความยาวทั้งหมด 25.5 มม ตำแหน่ง หน้าสัมผัส NO การกำหนดค่า สถานะ ปกติ NO
การกำหนดค่า ขั้ว และโยน SPST แรงดันไฟฟ้า AC สูงสุด 400 V กระแสไฟฟ้า สูงสุด 1 A
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 400 V ประเภท เอาต์พุต SPST-NO สวิตช์ ประเภท ความใกล้ชิดแม่เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 530-8927 ในชุด สวิตช์แม่เหล็ก ทรงกระบอก