• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Heavy Duty Industrial Foot Switches

Heavy Duty Industrial Foot Switches

Contact rating 20A 125-250Vac
Full Shield
""Alert Orange"" cast iron body and pedal with sturdy aluminium shield for added protection
Rated to IP56
M20 cable entry
3 holes for rigid mounting to floor to equipment

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

116-827

Part Number
116-827
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Length 228.6mm IP Rating IP56 Standards Met EN 60529
Colour Orange Width 149.22mm Height 111mm
Contact Configuration DPDT Case Material Cast Iron Dimensions 228.6 x 149.22 x 111mm
Contact Voltage Rating AC 250V Contact Current Rating 20 A @ 250 V ac Switch Environment Heavy Duty
Guard Cover Yes Switch Operation Momentary

Please check the type/dimensions/specifications of the part 116-827 in the Heavy Duty Industrial Foot Switches series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 116-827 ในชุด Heavy Duty Industrial Foot Switches

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)