• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Heavy Duty Foot Switch

Heavy Duty Foot Switch

Rugged high performing heavy duty foot switches.
Positive break contacts open in the event of contact weld or broken spring
Average life expectancy 1x106 operations
Sealed to IP67

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

211-0698

Part Number
211-0698
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Length 236mm IP Rating IP67 Contact Material Silver
Standards Met EN 60204-1, EN 60947-5-1, IEC 947-5-1, VDE 0660 Part 200 Colour Yellow Height 62mm
Contact Configuration NC/NO Case Material Die Cast Aluminium Dimensions 236 x 80 x 62mm
Contact Voltage Rating AC 230V Contact Current Rating 6 A @ 500 V ac Contact Voltage Rating DC 24V
Switch Environment Heavy Duty Guard Cover Yes Switch Operation Momentary

Please check the type/dimensions/specifications of the part 211-0698 in the Heavy Duty Foot Switch series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 211-0698 ในชุด Heavy Duty Foot Switch

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)