• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Round Foot Switch

Round Foot Switch

Operable over the entire top surface with only a light touch
Cable exit through base
Sealed to IP67

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

456-1739

Part Number
456-1739
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
7 Day(s) 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

IP Rating IP67 Standards Met IEC 60601-1, UL 60601-1 Colour Grey
Contact Configuration Single Pole Single Throw (SPST) Case Material PVC Dimensions 40 (Dia.) x 13mm
Contact Current Rating 50 mA @ 30 V dc Contact Voltage Rating DC 30V Switch Environment Medically Approved Foot Switch Bellow
Switch Operation Momentary

Please check the type/dimensions/specifications of the part 456-1739 in the Round Foot Switch series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 456-1739 ในชุด Round Foot Switch

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)