(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro คุณภาพสูงของตัวตัดการเชื่อมต่อ สวิตช์ แยกชนิดบรรจุกล่องสำหรับใช้กับสวิตช์แรงดันไฟฟ้าต่ำเช่นการ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แยก โหลดไฟฟ้า และการสตาร์ท / หยุด มอเตอร์RS pro range มีให้เลือก 3, 4 และ 6 ขั้ว และมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูงสุด 90 กิโลวัตต์
ฝาปิดที่ อินเตอร์ล็อคกิ้ง ช่วยให้ถอดออกได้ใน ตำแหน่ง ปิดเท่านั้น
เข้าถึงและถอด สวิตช์ ง่าย
ที่ ด้ามจับ กุญแจ
วัสดุ ความหน่วงไฟ
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 750 V
มี ABS, หุ้มโลหะ, สเตนเลส และ สแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
466-172 |
860-9529 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระดับแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | ชนิดที่มีการยึดติด | ความลึก | สวิตช์ คะแนน | มือจับ สี | เฟสไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า สูงสุด | มีรายชื่อเสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,044.88 ฿ 737.58 | BOXED ISOLATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 690 V ac | +80°C | รางปีกนก (DIN Rail) | 70mm | 30 kA | - | 3 | 32 A | ใช่ | ||
฿ 1,082.18 ฿ 763.91 | BOXED ISOLATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 690 V | +40°C | ติดตั้งบนพาเนล | 74 มม | 5 kA | สีแดง | - | 20 A | - |
กำลังโหลด …
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100mm | ความยาว | 125mm | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -25°C |
---|---|---|---|---|---|
คะแนน IP | IP65 | จำนวนขั้ว | 3 | ยอมรับ padlocks | มี |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 11 kW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง